MatixGO está diseñada para crear un programa integrado que sea versátil y funcional, fácil e inteligente, sostenible y universal. Es un crescendo de innovación, cuyo resultado es un conjunto de dispositivos integrados que responden a todas las necesidades del sistema, capaces de permitirle trabajar de manera ágil y ahorrar tiempo.
 
															LENGUAJE Y ACABADO MODERNOS
Un corte característico que crea una separación entre la parte superior y el lateral del producto.
VARIEDAD DE COLORES
 
															 
															 
															BLANCO
 
															 
															Marfil
 
															Ritual
 
															Arena
 
															Aluminio
 
															BIO
 
															Perla
GRIS
 
															 
															Agave
 
															Tortora
NEGRO
 
															 
															Café
 
															Azul
 
															Titanio
 
															TORRES DE PISO
DISEÑADO PARA UNA EXPANSIÓN MÁXIMA
Permite una fácil ampliación de funciones, gracias a la posibilidad de combinar las torretas tanto en vertical como en horizontal, para cumplir con todos los requisitos esperados de la oficina.
 
															ES FLEXIBLE: COMBÍNALO SEGÚN TUS NECESIDADES
Las cajas IP40 se pueden colocar fácilmente una al lado de la otra o apilarse, lo que permite ampliar el sistema en una fecha posterior.
MatixGO presenta innumerables innovaciones, lo que facilita su trabajo y cumple con todos los requisitos de la aplicación.
 
															ÚNICO E INNOVADOR: FÁCIL Y SENCILLO DE USAR
- Instalación perfecta en todo tipo de situaciones
- Funcional tanto para nuevas instalaciones como para reformas: se adapta a cada tipo de caja del mercado
- Más combinaciones gracias al medio módulo que
permite el uso de placas de 1, 2 o 3 módulos en un mismo soporte.
				
Centrado rápido y sencillo.

Siempre enrasado con la pared en todo tipo de instalaciones.

Los tornillos se pueden insertar/quitar fácilmente sin herramientas.
FLEXIBLE
MatixGO es la nueva serie que te permite hacerlo todo: nuevas instalaciones o actualizaciones de las existentes son incluso más fáciles de lo esperado. 
No es necesario desmontar ni rehacer: simplemente agregue accesorios o productos dedicados para transformar la instalación de forma rápida y sencilla, ahorrando tiempo.
				IP55 CON LA SIMPLE ADICIÓN DE UNA CUBIERTA
 
															 
															+
 
															=
 
															- Alta resistencia a todas las condiciones climáticas.
- Membrana flexible transparente para operar los controles incluso cuando está cerrado.
- Se puede abrir para conectar el enchufe.
- Una vez colocada, la tapa solo se puede quitar con una herramienta.
- La cubierta se puede ajustar en todas las direcciones.
SUSTENTABLE
MatixGO es respetuosa con el medio ambiente, desde el diseño hasta la eliminación: un concepto medioambientalmente sostenible.
 
															Todo el programa se basa en una visión “verde” que involucra procesos, tecnologías, peso del producto, materiales y embalaje.
 
															- El embalaje es libre de plástico: 100% papel y cartón.
- Reducción del peso del embalaje y optimización del volumen para reducir la huella de carbono: se utiliza cartón rígido en todas las secciones internas de la caja, así como embalajes de menor tamaño, para reducir el número de palets necesarios para el envío.
MATERIAL AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
 
															- Plástico reciclado (27%) para la fabricación de todos los productos MatixGO
- 
Materiales fabricados con tecnología In-Mold Decoration
				LIBRE DE HALÓGENOS
 
															Libre de elementos como bromo, flúor, yodo o cloro, para garantizar la seguridad incluso en caso de incendio, evitando la liberación de peligrosos gases tóxicos y corrosivos al medio ambiente.
-24% CO2 EMISIONES