Descubre los transceptores ópticos, cables DAC y AOCs de Legrand, diseñados para ofrecer calidad y rendimiento superior en redes de alta demanda. Garantizamos compatibilidad, fiabilidad y soporte técnico excepcional.
Soluciones Datacom:
Transceptores Ópticos, Cables DAC y AOCs
Soluciones de Transceptores Ópticos de Legrand
Legrand es un líder en la industria y una autoridad en la programación, prueba y distribución de ópticas alternativas OEM de alta calidad. Proporcionamos soluciones de red respaldadas por ingeniería y pruebas de primer nivel, ofreciendo soporte técnico, logístico y de ventas a empresas globales exigentes, centros de datos, aplicaciones de redes de banda ancha y edificios que operan en los entornos de red más desafiantes.
![](https://legrand.cr/wp-content/uploads/2024/07/optica.webp)
Calidad y Fiabilidad
• Nuestros transceptores, cables ópticos activos (AOCs) y cables de conexión directa (DACs) están diseñados para cumplir con los más altos estándares de calidad y fiabilidad.
• Todos los transceptores cumplen estrictamente con los estándares MSA para forma, ajuste y función, asegurando un rendimiento excepcional.
Compatibilidad y Rendimiento
• Totalmente compatibles con los estándares Ethernet, Fibre Channel, SONET/SDH/OTN y PON, ofreciendo un rendimiento excepcional en múltiples rangos de voltaje y temperatura.
• Mantienen una latencia constante y minimizan la interferencia electromagnética y la disipación de energía.
Beneficios Clave
Valor Sin Precedentes
Ofrecemos envío el mismo día, una tasa de entrega puntual del 98%, hasta un 80% de descuento en los precios OEM y una garantía de por vida, líder en la industria.
Calidad y Confiabilidad
Codificados y probados en más de 90 plataformas de switches, routers y servidores con una tasa de confiabilidad del 99.98%.
Legrand es pionero en pruebas de conectividad de red y una autoridad en compatibilidad OEM.
Disponibilidad y Soporte
Mantenemos nuestras redes de socios operativas y asequibles, incluso en tiempos de retrasos y restricciones de suministro.
Ofrecemos soporte técnico y logístico desde la evaluación del cliente hasta la implementación del producto.
![](https://legrand.cr/wp-content/uploads/2024/07/Optica.png)
Construidos a través de asociaciones con los mayores fabricantes de componentes ópticos de Nivel 1, garantizando calidad y cumplimiento con los estándares de la industria.
![](https://legrand.cr/wp-content/uploads/2024/07/Optica-2.png)
Ideales para conexiones cortas de rack a rack, especialmente en instalaciones de hiperescalabilidad, empresas y computación de alto rendimiento.
![](https://legrand.cr/wp-content/uploads/2024/07/Optica-3.png)
Proporcionan una solución eficiente y de alta velocidad para aplicaciones de interconexión de centros de datos y redes empresariales.