Descubre el sistema Overhead Busway de Legrand, líder en distribución de energía para centros de datos. Ofrecemos soluciones flexibles y personalizables con fácil instalación, protección IP54 y materiales de alta calidad para una eficiencia y fiabilidad superiores.
Soluciones Datacom:
Overhead Busway
Sistema de ducto barra para distribucion de energia modular Starline
El ducto barra madular de Starline es el sistema líder en la industria para la distribución de energía eléctrica en centros de datos y entornos de misión crítica. Sus características principales, como el diseño único, la flexibilidad inigualable y la personalización de las unidades enchufables, lo diferencian de otros sistemas.
															Capacidad y Diseño
							•	Sistema con cuatro barras con capacidades de 40 a 1250 amperes.
	•	Las secciones de el ducto barra se unen mediante juntas de compresión que no requieren mantenimiento.
	•	Unidades enchufables fáciles de insertar a lo largo del ducto barra según sea necesario.					
Medición y Cumplimiento
							•	Posibilidad de medición a nivel de circuito de alimentación y ramal.
	•	Diseñado y probado para cumplir con los estándares UL857 e IEC 61439-6.					
Materiales de Alta Calidad
							•	Unidades enchufables personalizables, fáciles de instalar con el método de giro y bloqueo exclusivo de Starline.
	•	Barras colectoras de cobre sólido y carcasa de aluminio ligera y duradera.					
Beneficios Clave
Reducción de Costos
Sistemas libre de mantenimiento que reduce los costos operativos. Por su facilidad de instalacion de las unidades enchufables el costo por movimientos adiciones y cambios se reduce al minimo.
Facilidad de Instalación
						Instalación simplificada que permite agregar, quitar o reubicar la energía rápidamente sin tiempo de inactividad.
Unidades enchufables desconectables y conectables sin desenergizar la barra colectora.					
Aplicaciones y Usos
						Versatilidad del Sistema:
El Track Busway de la serie S combina rendimiento, funcionalidad y flexibilidad con protección IP54, adecuado para ubicaciones con presencia de agua, polvo u otros contaminantes.
Monitorización Crítica:
El Monitor de Energía Crítica proporciona datos en tiempo real de voltaje, corriente y potencia, con alarmas configurables para una gestión proactiva.					

El Sistema de Canaleta Enchufable de Starline satisface las necesidades cambiantes de distribución eléctrica y de datos en diversos sectores. Ofrece los tiempos de instalación más rápidos de la industria y permite agregar o reubicar módulos enchufables fácilmente, incluso después de la instalación.

El ducto barra de Starline de la serie S ofrece rendimiento, funcionalidad y flexibilidad con protección IP54, adecuado para entornos con agua, polvo u otros contaminantes. Disponible en capacidades de 100 a 1200 amperios, incluye unidades enchufables con dispositivos NEMA e IEC estancos al agua.

Nuestro sistema Track Busway revolucionó la distribución de energía en centros de datos y fabricación, con un diseño simple y sin mantenimiento que permite acceder a la energía en cualquier punto a lo largo de la barra.

Nuestro Monitor de Energía Crítica es un medidor que con presicion permite facturar el consumo de energia y que proporciona datos en tiempo real de voltaje, corriente y potencia, con alarmas configurables para garantizar que los gerentes de operaciones sean siempre los primeros en saber si surge algún problema.