SKU AC1041 Category

Accesorio para manejo de Fibra Optica

Descripción:

Organice y administre cuidadosamente la fibra dentro de la carcasa de cableado estructurado
El radio del carrete de 1.5 “mantiene los requisitos de curvatura adecuados para el cable de fibra y categoría
El diseño semicircular y los múltiples orificios de montaje brindan opciones de instalación versátiles
Se vende como un par e incluye (4) émbolos y arandelas y (2) bridas para cables de 4 ”
Fabricado en plástico ABS duradero.

Detalles:

Los carretes de gestión de fibra están diseñados para organizar y gestionar la fibra de forma ordenada dentro de una caja de cableado estructurado. El diseño semicircular y el espacio entre agujeros permite la instalación tanto horizontal (total o media anchura) como vertical. Las lengüetas de retención de 1/2 “contienen exceso de fibra, mientras que las aberturas con muescas permiten que la fibra esté bien asegurada con ataduras de cables incluidas. El radio del carrete de 1.5″ mantiene los requisitos de curvatura adecuados para la fibra, así como para su uso con cable de categoría.Información General:

  • Organice y administre cuidadosamente la fibra dentro de la carcasa de cableado estructurado
  • El radio del carrete de 1.5 “mantiene los requisitos de curvatura adecuados para el cable de fibra y categoría
  • El diseño semicircular y los múltiples orificios de montaje brindan opciones de instalación versátiles
  • Se vende como un par e incluye (4) émbolos y arandelas y (2) bridas para cables de 4 “
  • Fabricado en plástico ABS duradero.

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 32 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 1.25 “
  • Altura (métrica): 51 mm
  • Altura (EE. UU.): 2 “
  • Ancho (métrico): 101 mm
  • Ancho (EE. UU.): 4 “
  • Dimensiones generales (métricas): 101 mm de ancho x 51 mm de alto x 32 mm de profundidad (cada bobina)
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 4 “W x 2” H x 1.25 “D (cada bobina)
  • Peso del embalaje primario (métrico): 0.05 kg
  • Peso del producto (métrico): 0.03kg
  • Peso del producto (EE. UU.): 0.06 lbs

INFORMACIÓN GENERAL

  • Color blanco

INFORMACIÓN DE MONTAJE / INSTALACIÓN

  • Hardware de montaje incluido: Incluye bridas para cables de 4 pulgadas (Cantidad 2)

LISTADO DE AGENCIAS / CERTIFICACIONES DE TERCEROS

  • RoHS: sí

 

INFORMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

  • Material 1: plástico ABS

Información Técnica:

  • Montaje: Montajes en caja con émbolos y arandelas incluidas (Cantidad 4)
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C – 50 ° C