SKU ADWRRRM1 Categories ,

DIMMER REMOTO RF ADORNE WHISPER ™, MAGNESIO

Descripción:

Tiempo de instalación: 25 minutos o menos.
El dimmer remoto Whisper te permite controlar una luz desde una nueva ubicación sin instalar nuevos cables. Simplemente instale y empareje con un dimmer maestro Whisper RF a través de las instrucciones fáciles de seguir.
Este artículo está diseñado para emparejarse con el atenuador principal Whisper , que se instala directamente en la luz. Juntos permiten el control personalizable de una única fuente de iluminación desde dos ubicaciones o desde su teléfono inteligente.
La aplicación Legrand Lighting Control está disponible de forma gratuita en iTunes y Google Play.
Este artículo requiere el Hub adorne.
Este artículo requiere una placa de pared adornada.

Detalles:

• El dimmer remoto Whisper RF es una combinación de interruptor de luz programable y atenuador que se combina con el concentrador adorne y el dimmer maestro Whisper para crear soluciones de iluminación inteligente para su hogar.
• Encienda y apague o atenúe las luces con un movimiento suave como un susurro, o cree configuraciones de iluminación personalizadas para controlar las luces desde su teléfono inteligente o tableta a través de la aplicación Legrand Lighting Control.
• Compatible con el Asistente de Google y Amazon AlexaInformación General:

  • Tiempo de instalación: 25 minutos o menos.
  • El dimmer remoto Whisper te permite controlar una luz desde una nueva ubicación sin instalar nuevos cables. Simplemente instale y empareje con un dimmer maestro Whisper RF a través de las instrucciones fáciles de seguir.
  • Este artículo está diseñado para emparejarse con el atenuador principal Whisper , que se instala directamente en la luz. Juntos permiten el control personalizable de una única fuente de iluminación desde dos ubicaciones o desde su teléfono inteligente.
  • La aplicación Legrand Lighting Control está disponible de forma gratuita en iTunes y Google Play.
  • Este artículo requiere el Hub adorne.
  • Este artículo requiere una placa de pared adornada.

Dimensiones:

  • Altura (EE. UU.): 1,77 “
  • Ancho (EE. UU.): 1,77 “

Información General:

  • Color: Magnesio
  • Serie de productos: adorne Whisper Dimmer
  • Número de polos: 4 vías
  • Características especiales: funciona con Google / Alexa
  • Estilo: Whisper

AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS

  • Estándar FCC: Sí

INFORMACIÓN TÉCNICA

  • Salida de voltaje CA: 120 VCA
  • Frecuencia: 900 MHz (RF)
  • Humedad: 0-80% de humedad relativa, sin condensación
  • Montaje: caja de cableado eléctrico de EE. UU. / Placa de montaje adorne
  • Temperatura de funcionamiento (grados Celsius): 0 ° C a 50 ° C
  • El producto encaja en: pared
  • Temperatura de almacenamiento: 32 ° F a 122 ° F
  • Voltios: 120