SKU MR232G Category

INTERFAZ RF DE INTEGRACION CON TERCEROS

Descripción:

Parte de la colección Radiant®
El protocolo de comunicación RF de 900 MHz patentado evita la interferencia con otros dispositivos de 900 MHz, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés.
No se necesita cableado de red doméstica
Fuente de alimentación incluida
Terminales de tornillo extraíbles
Se integra con sistemas de automatización del hogar de terceros.

Detalles:

La interfaz MR232-G RS232 a RF integra el control de iluminación RF Radiant® y Adorne Wi-Fi ready a sistemas de terceros compatibles con RS232 . Los drivers para Control4 y Crestron están disponibles para descargar en el menú desplegable de Recursos.Información General:

  • Parte de la colección Radiant®
  • El protocolo de comunicación RF de 900 MHz patentado evita la interferencia con otros dispositivos de 900 MHz, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés.
  • No se necesita cableado de red doméstica
  • Fuente de alimentación incluida
  • Terminales de tornillo extraíbles
  • Se integra con sistemas de automatización del hogar de terceros.

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 184,15 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 7.25 “
  • Altura (métrica): 69.85 mm
  • Altura (EE. UU.): 2.75 “
  • Ancho (métrico): 111.76 mm
  • Ancho (EE. UU.): 4.4 “
  • Peso: 0.92 lbs

Información Técnica:

  • Fuente de alimentación compatible: incluida
  • Frecuencia: 900 MHz
  • Humedad: 0-95% de humedad relativa, sin condensación
  • Interoperabilidad: protocolo de comunicación RF Top Dog ™
  • Montaje: ranura de tornillo para montaje en pared, pies de goma para montaje en estante
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 40 ° C
  • Requisitos de alimentación: 9-12 V CC, mínimo 50 mA
  • Estándares: CSA, FCC, UL Garantía: 1 año contra defectos de fabricación

Información General:

  • Color: Negro
  • Tipo de Conector: DB9