SKU ASTPRRG1 Categories ,

INTERRUPTOR REMOTO RF ADORNE SOFTAP ™, GRAFITO

Descripción:

Tiempo de instalación: 25 minutos o menos.
• Instale fácilmente este interruptor maestro en una caja eléctrica existente y conéctelo directamente a la luz.
• Una vez que el interruptor principal está instalado, se puede instalar un interruptor remoto automatizado Softtap para permitir el control inalambrico de una luz desde dos ubicaciones sin volver a cablear. Simplemente siga las instrucciones después de la instalación para emparejarlo con el interruptor maestro.
• El innovador sistema de encaje asegura una fácil instalación.
• La aplicación Legrand Lighting Control está disponible de forma gratuita en iTunes y Google Play.
• Este artículo requiere el adorne Hub.
• Este artículo requiere una placa de pared Adorne.

Detalles:

Perfecto en cualquier lugar donde le gustaría combinar el control de iluminación automatizado con un movimiento suave como un susurro para atenuar e iluminar las luces.
• El interruptor master Softtap automatizado es un interruptor de luz programable que se empareja con adorne Hub para crear soluciones de iluminación inteligente para su hogar.
• Encienda y apague las luces con un movimiento suave como un susurro, o cree configuraciones de iluminación personalizadas para controlar las luces desde su teléfono inteligente o tableta a través de la aplicación Legrand Lighting Control.
• Compatible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
• Para aplicaciones de 3 vías o de múltiples vías, use un dispositivo maestro con dispositivos remotos adicionales.
• Requiere un cable neutro para la instalación.Información General:

Tiempo de instalación: 25 minutos o menos.
• Instale fácilmente este interruptor maestro en una caja eléctrica existente y conéctelo directamente a la luz.
• Una vez que el interruptor principal está instalado, se puede instalar un interruptor remoto automatizado Softtap para permitir el control inalambrico de una luz desde dos ubicaciones sin volver a cablear. Simplemente siga las instrucciones después de la instalación para emparejarlo con el interruptor maestro.
• El innovador sistema de encaje asegura una fácil instalación.
• La aplicación Legrand Lighting Control está disponible de forma gratuita en iTunes y Google Play.
• Este artículo requiere el adorne Hub.
• Este artículo requiere una placa de pared Adorne.

Dimensiones:

  • Altura (EE. UU.): 1,77 “
  • Ancho (EE. UU.): 1,77 “

Información General:

  • Color: Grafito
  • Serie de productos: interruptor adorne Softtap
  • Número de polos: 4 vías
  • Características especiales: funciona con Google / Alexa
  • Estilo: Softtap

AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS

  • Estándar FCC: Sí

INFORMACIÓN TÉCNICA

  • Salida de voltaje CA: 120 VCA
  • Amperios: 15A
  • Frecuencia: 900 MHz (RF)
  • Humedad: 0-80% de humedad relativa, sin condensación
  • Montaje: caja de cableado eléctrico de EE. UU. / Placa de montaje adorne
  • Temperatura de funcionamiento (grados Celsius): 0 ° C a 50 ° C
  • El producto encaja en: pared
  • Temperatura de almacenamiento: 32 ° F a 122 ° F
  • Voltios: 120