SKU HT2102WHV1 Category

KIT DE CONEXIÓN DE TV PARA PARED FALSA

Descripción:

Gestiona el exceso de cable a través del almacenamiento en la pared y proporciona un cómodo acceso a la parte posterior del televisor cuando es necesario
La correa de acceso a cables maneja fácilmente los cables necesarios para sostener su televisor
Admite una fácil extensión del cableado eléctrico cuando se combina con otros productos de la familia de kits de conexión empotrados
Caja de reequipamiento fácil de instalar
Receptáculo decorador a prueba de manipulaciones de 15 A y 125 V incluido

Detalles:

Proporciona conexiones de cableado y alimentación empotradas para la instalación de televisores y pantallas planas.Información General:

  • Gestiona el exceso de cable a través del almacenamiento en la pared y proporciona un cómodo acceso a la parte posterior del televisor cuando es necesario
  • La correa de acceso a cables maneja fácilmente los cables necesarios para sostener su televisor
  • Admite una fácil extensión del cableado eléctrico cuando se combina con otros productos de la familia de kits de conexión empotrados
  • Caja de reequipamiento fácil de instalar
  • Receptáculo decorador a prueba de manipulaciones de 15 A y 125 V incluido

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 6,6 cm
  • Profundidad (EE. UU.): 2,59 “
  • Altura (métrica): 15,9 cm
  • Altura (EE. UU.): 6.25 “
  • Ancho (métrico): 20,3 cm
  • Ancho (EE. UU.): 8,00 “

Información Técnica:

  • Máximo actual: 15A
  • Tamaño del agujero del panel de yeso: 7.25 por 5.5 en
  • Material: plástico retardante de llama de alto impacto
  • Montaje: empotrado
  • Voltios (CA): 125 VCA
  • Tipo de receptáculo: NEMA 5-15R

Información General

  • Color blanco
  • Tipo: Placa de pared empotrada

AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
cULus: Sí
UN SPSC: 39121704