SKU NV2LSKBK Category Tag

KIT DE PARLANTES PARA JARDIN

Descripción:

Ofrezca un sonido envolvente en cualquier entorno al aire libre con el kit de altavoces de la serie Nuvo, duradero y escalable, completo con cuatro altavoces satelitales bidireccionales y un subwoofer enterrado de ocho pulgadas. Los altavoces satélite de color negro de bajo perfil tienen woofers polivinílicos de 3.5 “y tweeters UFLC de .5” para un audio claro y robusto y una cobertura uniforme. El potente recinto cilíndrico del subwoofer de ocho pulgadas combina sutilmente con el paisaje y proporciona una respuesta de graves sobresaliente. Diseñado Para proporcionar años de rendimiento al aire libre, este sistema de 8 ohmios cumple con IP67 para resistencia al polvo y protección contra la penetración de agua, así como con clasificación MIL-STD-810 para resistir grietas por cambios climáticos y de temperatura extremos. Se pueden agregar altavoces satélite adicionales y subwoofers para extender el sistema.

Detalles:

Ofrezca un sonido envolvente en cualquier entorno al aire libre con el kit de altavoces de la serie Nuvo, duradero y escalable, completo con cuatro altavoces satelitales bidireccionales y un subwoofer enterrado de ocho pulgadas. Los altavoces satélite de color negro de bajo perfil tienen woofers polivinílicos de 3.5 “y tweeters UFLC de .5″ para un audio claro y robusto y una cobertura uniforme. El potente recinto cilíndrico del subwoofer de ocho pulgadas combina sutilmente con el paisaje y proporciona una respuesta de graves sobresaliente. Diseñado Para proporcionar años de rendimiento al aire libre, este sistema de 8 ohmios cumple con IP67 para resistencia al polvo y protección contra la penetración de agua, así como con clasificación MIL-STD-810 para resistir grietas por cambios climáticos y de temperatura extremos. Se pueden agregar altavoces satélite adicionales y subwoofers para extender el sistema.Información General:

  • El sistema completo de 5 piezas ofrece un sonido envolvente en ambientes exteriores.
  • Cumple con IP-67 y MIL-STD-810 para brindar años de rendimiento confiable en condiciones climáticas adversas.
  • El sistema de 8 ohmios se combina perfectamente con los amplificadores
  • Nuvo Player o se puede usar con cualquier amplificador de 8 ohmios
  • Altamente escalable con la opción de agregar subwoofers adicionales y altavoces satélite para áreas más grandes

Dimensiones:

  • Dimensiones generales (métricas): Subwoofer – 528 mm x 265 mm / Satélites (con estaca) – 432 mm de alto x 138 mm de ancho x 204 mm de profundidad
  • Dimensiones generales (EE. UU.): Subwoofer – 20.8 “H x 10.4” W / Satélites (con estaca) – 17.02 “H x 5.43” W x 8.03 “D
  • Peso del producto (métrico): 14.1 kg
  • Peso del producto (EE. UU.): 31.09 lbs

Información Técnica:

  • Material: plástico ABS, aluminio, polipropileno
  • Impedancia de salida: 8 ohmios (Sub y cuatro altavoces satélite combinados)
  • Pico de potencia: 280 watts

Información General

  • Color negro