SKU 364569-02-v1 Category

KIT TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION PARA GABINETE

Descripción:

Este kit de salida protegido contra sobretensiones es la fuente de alimentación de los dispositivos montados en el gabinete de bajo voltaje. Está diseñado para montarse en la parte inferior del gabinete.

La supresión de sobretensiones proporciona protección para fase a neutro, fase a tierra y neutro a tierra. La alarma audible señala cuando la protección contra sobretensiones ha expirado.

Detalles:

Este kit de salida protegido contra sobretensiones es la fuente de alimentación de los dispositivos montados en el gabinete de bajo voltaje. Está diseñado para montarse en la parte inferior del gabinete.

La supresión de sobretensiones proporciona protección para fase a neutro, fase a tierra y neutro a tierra. La alarma audible señala cuando la protección contra sobretensiones ha expirado.Información General:

  • 120VAC, 15A
  • Conéctese con el AC1031 para agregar seis tomacorrientes de CA en el gabinete
  • El kit incluye una salida dúplex protegida contra sobretensiones, caja de conexiones de metal y un kit de placa frontal

 

  • Dimensiones:
  • Profundidad (métrica): 4.8 cm
  • Profundidad (EE. UU.): 1.9 “
  • Altura (métrica): 11,4 cm
  • Altura (EE. UU.): 4.5 “
  • Ancho (métrico): 7 cm
  • Ancho (EE. UU.): 2.75 in

Información Técnica:

  • Salida de voltaje de CA: 120 VCA
  • Amperios: 15A
  • Método de conexión: terminal de tornillo
  • Frecuencia: 60 Hz
  • Material: termoplástico
  • Corriente máxima de sobretensión: 9kA
  • Montaje: base del recinto
  • Reducción de ruido: 7: 1
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): -20 ° C a 55 ° C
  • El producto se adapta a: Single-Gang
  • Temperatura de almacenamiento: -40 ° C a 85 ° C
  • Calibre del cable: 10 – 14 AWG, solo conductor de cobre
  • Tipo de receptáculo: NEMA 5-15R Hembra
  • Número de receptáculos: 2
  • Supresión de sobretensión: supresor de sobretensión transitoria UL1449

Información General

  • Color blanco
  • Terminación:
  • Latón CALIENTE
  • Níquel NEUTRO
  • TIERRA verde
  • Tipo: salida supresora de sobretensiones
  • Tipo de enchufe de entrada: NEMA 5-15R macho
  • Número de polos: 2
  • Número de cables: 3