SKU  NIM01-WW Category

Modulo Interior de estacion Metereologica Inteligente

Descripción:

Mediciones interiores en tiempo real.

Historial de datos.

Alertas en tiempo real.

Calidad del aire interior.

Detalles:

Mide el ambiente en habitaciones adicionales.Información General:

Mediciones interiores en tiempo real

Historial de datos

Alertas en tiempo real

Calidad del aire interior

 

Dimensiones del producto:
45x45x105 mm
Módulo externo: 45x45x105 mmMateriales y diseño
Carcasa de aluminio duradero de una sola pieza
Módulo Interior Inteligente Adicional diseñado para uso interior solamente

Sensores y Medidas
Frecuencia de grabación: cada 5 minutos

Temperatura:
Intervalos: de 0°C a 50°C
Precisión: ± 0,3°C

Humedad:
Intervalos: de 0 a 100%
Precisión: ± 3%

Medidor de CO2:
Intervalos: de 0 a 5 000 ppm
Precisión: ± 50 ppm (de 0 a 1 000 ppm) o ± 5% (de 1 000 a 5 000 ppm)

Requisitos
Puede conectar hasta 3 Módulos Interiores Inteligentes Adicionales a una Estación Meteorológica Inteligente Netatmo

Los Módulos Interiores Inteligentes Adicionales se venden por separado y funcionan con la Estación Meteorológica Inteligente Netatmo, que se vende aparte

Los recintos con humedad alta tales como saunas pueden dañar el módulo
Especificaciones de conexión
Conexión inalámbrica (radio) entre el Módulo Interior Inteligente Adicional y el módulo interior principal de la estación: largo alcance 100 m (sin obstáculos)
Alimentación
Módulo Interior Inteligente Adicional alimentado por 4 pilas AAA (hasta 1 año de autonomía)
Contenido del paquete
1 Módulo Interior Inteligente Adicional
4 pilas AAA incluidas