Las soluciones residenciales Legrand entregan más que energía, luz y datos. También brindan seguridad, entretenimiento y comodidad.
Ducto Barra
Soluciones de distribución de energía Legrand
Ducto Barra
Los ductos de barra Zucchini son un sistema de canalización prefabricada de 25A a 6300A, proporcionando instalación rápida, eficiencia, fiabilidad y escalabilidad. El sistema electrobarra Legrand es una solución eficiente y versátil de distribución de energía, usada en proyectos desde residenciales hasta industriales. Este sistema ofrece múltiples ventajas.
Características:
- Seguridad: El sistema electrobarra Legrand, con barras de cobre o aluminio, ofrece baja resistencia al paso de la corriente eléctrica, reduciendo así el riesgo de incendios y accidentes.
- Resistencia: Este sistema es muy resistente a la corrosión y a agentes corrosivos, garantizando un funcionamiento fiable a largo plazo.
- Versatilidad: Puede adaptarse a diversas aplicaciones, desde proyectos residenciales pequeños hasta grandes industriales.
- Eficiencia: Las barras de cobre o aluminio de este sistema muestran alta conductividad eléctrica, permitiendo transportar grandes cantidades de energía con mínimas pérdidas.
Barras: Conductores de electricidad hechos de cobre o aluminio, disponibles en diversos tamaños y formas.
Bastidores: Estructuras de sostén para las barras, fabricadas en acero galvanizado, con variedad de tamaños y formas.
Conectores: Utilizados para unir las barras, con diferentes tipos como rectos, en T y en Y.
Accesorios: Variedad de elementos como terminales, cable glandes y pasacables.