Descubre los transceptores ópticos, cables DAC y AOCs de Legrand, diseñados para ofrecer calidad y rendimiento superior en redes de alta demanda. Garantizamos compatibilidad, fiabilidad y soporte técnico excepcional.

Soluciones Datacom:

Transceptores Ópticos, Cables DAC y AOCs

Soluciones de Transceptores Ópticos de Legrand

Legrand es un líder en la industria y una autoridad en la programación, prueba y distribución de ópticas alternativas OEM de alta calidad. Proporcionamos soluciones de red respaldadas por ingeniería y pruebas de primer nivel, ofreciendo soporte técnico, logístico y de ventas a empresas globales exigentes, centros de datos, aplicaciones de redes de banda ancha y edificios que operan en los entornos de red más desafiantes.

Calidad y Fiabilidad

• Nuestros transceptores, cables ópticos activos (AOCs) y cables de conexión directa (DACs) están diseñados para cumplir con los más altos estándares de calidad y fiabilidad.

• Todos los transceptores cumplen estrictamente con los estándares MSA para forma, ajuste y función, asegurando un rendimiento excepcional.

Compatibilidad y Rendimiento

• Totalmente compatibles con los estándares Ethernet, Fibre Channel, SONET/SDH/OTN y PON, ofreciendo un rendimiento excepcional en múltiples rangos de voltaje y temperatura.

• Mantienen una latencia constante y minimizan la interferencia electromagnética y la disipación de energía.

Beneficios Clave

Valor Sin Precedentes

Ofrecemos envío el mismo día, una tasa de entrega puntual del 98%, hasta un 80% de descuento en los precios OEM y una garantía de por vida, líder en la industria.

Calidad y Confiabilidad

Codificados y probados en más de 90 plataformas de switches, routers y servidores con una tasa de confiabilidad del 99.98%.

Legrand es pionero en pruebas de conectividad de red y una autoridad en compatibilidad OEM.

Disponibilidad y Soporte

Mantenemos nuestras redes de socios operativas y asequibles, incluso en tiempos de retrasos y restricciones de suministro.

Ofrecemos soporte técnico y logístico desde la evaluación del cliente hasta la implementación del producto.

Ofertas de Optica
Transceptores Ópticos

Construidos a través de asociaciones con los mayores fabricantes de componentes ópticos de Nivel 1, garantizando calidad y cumplimiento con los estándares de la industria.

Cables de Conexión Directa (DACs)

Ideales para conexiones cortas de rack a rack, especialmente en instalaciones de hiperescalabilidad, empresas y computación de alto rendimiento.

Cables Ópticos Activos (AOCs)

Proporcionan una solución eficiente y de alta velocidad para aplicaciones de interconexión de centros de datos y redes empresariales.