SKU NV-P5100-NA Category Tag

REPRODUCTOR DE 3 ZONAS SERIE PROFESIONAL

Descripción:

Acceso incorporado a servicios de transmisión, incluidos Spotify, Pandora, iHeartRadio, TuneIn, Napster, Deezer y SiriusXM Apple Music o colecciones de música personales en dispositivos en red
Opciones de control convenientes que incluyen la aplicación intuitiva Player, el teclado opcional en la pared y la pantalla táctil, o con Amazon Alexa
Ofrece audio de alta fidelidad a tres zonas independientes con 50 vatios de potencia por canal a 8 ohmios o 100 vatios de potencia por canal a 4 ohmios
La pantalla táctil retroiluminada admite una fácil configuración con el estado del sistema visible, los nombres de zona y más
Los disipadores de calor montados lateralmente sin ventiladores son compatibles con el espacio y el diseño de rack de 1U eficiente en energía
Compatible con los otros Nuvo Players de Legrand para una solución de audio hogareña verdaderamente flexible y personalizada
Conéctese a dispositivos de almacenamiento, equipos analógicos o receptores de cine en casa a través de los puertos de entrada, salida o USB de audio analógico de las unidades

Detalles:

Diseñado exclusivamente para integradores, elreproductor profecional serie P5100 está especialmente diseñado para instalaciones de audio personalizadas. Proporcionando 50 watts de potencia por canal a 8 ohmios o 100 watts de potencia por canal a 4 ohmios, el P5100 cubre tres zonas de audición en un diseño de rack de 1U de espacio y energía eficiente. La pantalla táctil retroiluminada admite una configuración sencilla con el estado visible del sistema, los nombres de las zonas y más. Ofrece acceso integrado a infinitas opciones de música, incluidos los servicios de transmisión de música más populares y colecciones de música en red.

El P5100 puede conectarse con otros reproductores para una integración centralizada y escalabilidad del sistema. Al ofrecer una instalación rápida, una configuración sencilla, opciones de control convenientes y una integración simplificada con los principales sistemas de automatización.Información General:

Acceso incorporado a servicios de transmisión, incluidos Spotify, Pandora, iHeartRadio, TuneIn, Napster, Deezer y SiriusXM Apple Music o colecciones de música personales en dispositivos en red
Opciones de control convenientes que incluyen la aplicación intuitiva Player, el teclado opcional en la pared y la pantalla táctil, o con Amazon Alexa
Ofrece audio de alta fidelidad a tres zonas independientes con 50 vatios de potencia por canal a 8 ohmios o 100 vatios de potencia por canal a 4 ohmios
La pantalla táctil retroiluminada admite una fácil configuración con el estado del sistema visible, los nombres de zona y más
Los disipadores de calor montados lateralmente sin ventiladores son compatibles con el espacio y el diseño de rack de 1U eficiente en energía
Compatible con los otros Nuvo Players de Legrand para una solución de audio hogareña verdaderamente flexible y personalizada
Conéctese a dispositivos de almacenamiento, equipos analógicos o receptores de cine en casa a través de los puertos de entrada, salida o USB de audio analógico de las unidades.

Dimensiones:

  • Dimensiones generales (métricas): 258 mm D x 430 mm W x 44 mm H
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 10.16 “P x 16.93” W x 1.73 “H
  • Peso del producto (métrico): 3.6 kg
  • Peso del producto (EE. UU.): 8.0 libras

Información Técnica:

  • Respuesta de frecuencia: (20-20 kHz) +/- 0.5 dB
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 40 ° C
  • Impedancia de salida: 470 ohmios
  • Pico de potencia: 829 W
  • Requisitos de energía: 100 – 240VAC, 50/60 Hz
  • Carga de impedancia del altavoz: 4-8 ohmios

INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Entrada de línea: (3) TRS 3.5 mm mini TOSLINK Combo Receiver
  • Salida de línea: (3) TRS 3.5 mm mini TOSLINK Combo Receiver
  • Salida de disparo: (3) TRS 3.5 mm jack estéreo 5v DC 20mA (punta positiva)
  • Potencia de salida nominal (1 kHz / 1% de distorsión): 4 ohmios 200 W (100 W x 2), 6 ohmios 150 W (75 W x 2), 8 ohmios 100 W (50 W x 2)
  • Distorsión armónica total (1/2 potencia): 100 Hz 0.005%, 1 KHz 0.005%, 6.67 KHz 0.020%
  • Factor de amortiguación: 80+
  • Relación señal / ruido, salida nominal: 100 dBa
  • Nivel de salida: 0-2.0 V RMS
  • Impedancia de entrada: 10 kOhms
  • Sobrecarga de entrada: 2.0 V RMS
  • Consumo de energía: 89 W
  • Archivo de música (USB o en red): MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.acc), Ogg Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAV (.wav)
  • Servicios de transmisión de música: Amazon Music *, Deezer, iHeart Radio, Napster, Pandora, SiriusXM, Spotify, TuneIn
  • Soporte de listas de reproducción: WPL, M3u, PLS, iTunes
  • Seguridad: cTUVus, CE-LVD
  • EMC: FCC, IC, CE-EMC, C-Tick
  • Ambiental: RoHS