SKU NVP500NA Category Tag

BARRA DE SONIDO CON SUBWOOFER NUVO

Descripción:

La barra de sonido Player Portfolio (NV-P500-XX) proporciona una excelente calidad de sonido a través de un potente sistema 2.1, completo con un subwoofer inalámbrico de ocho pulgadas. La barra de sonido puede reproducir audio desde una fuente de video, como un televisor, o puede usarse dentro del sistema de cartera de reproductores para acceder a una variedad de servicios de transmisión, así como a cualquier contenido de audio en red.

Detalles:

La barra de sonido Player Portfolio (NV-P500-XX) proporciona una excelente calidad de sonido a través de un potente sistema 2.1, completo con un subwoofer inalámbrico de ocho pulgadas. La barra de sonido puede reproducir audio desde una fuente de video, como un televisor, o puede usarse dentro del sistema de cartera de reproductores para acceder a una variedad de servicios de transmisión, así como a cualquier contenido de audio en red.Información General:

  • Excelente calidad de sonido a través de un potente sistema 2.1, completo con un subwoofer inalámbrico de ocho pulgadas
  • Reproduzca audio de una fuente de video, como un reproductor de TV o DVD
  • Úselo como zona de reproductor que le brinda acceso a contenido de audio en red y servicios de transmisión como Spotify, Pandora, iHeartRadio y más
  • Diseño elegante con rejilla metálica y control táctil retroiluminado capacitivo
  • Controlado fácilmente con el control remoto IR incluido, los teclados Nuvo
  • PoE o con la aplicación Nuvo Player
  • TOSLINK y entrada de línea analógica

Dimensiones:

  • 877 L x 115 D x 115 H (Barra de sonido), 231 L x 303 D x 261 H (Subwoofer)
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 34.5 L x 4.5 D x 4.5 H (Barra de sonido),
  • 9.1 L x 11.9 D x 10.25 H (Subwoofer)
  • Peso del embalaje primario (métrico): 12,7 kg
  • Peso del producto (métrico): barra de sonido de 4,65 kg, subwoofer de 4,69 kg
  • Peso del producto (EE. UU.): Barra de sonido de 10.25 libras, subwoofer de 10.35 libras

Información Técnica:

  • Entrada de voltaje de CA: 100 a 240 VCA a 50/60 Hz
  • Respuesta de frecuencia: 50Hz – 20KHz
  • Humedad: 70% sin condensación
  • Puertos LAN: (RJ45, mínimo Cat5, mínimo 10 / 100baseT)
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 40 ° C
  • Conexión de salida y salida de línea: RCA y TOSLINK
  • Pico de potencia: barra de sonido de 120 W, subwoofer de 80 W
  • Requisitos de energía: 110/240 VAC 50 / 60Hz

Información General

  • Color negro