SKU ADTP700RMTUW1 Categories ,

DIMMER MASTER RF ADORNE SOFTAP ™, BLANCO

Descripción:

Tiempo de instalación: 25 minutos o menos.
Instale fácilmente este dimmer master en una caja eléctrica existente y conéctelo directamente a la luz.
Una vez que se instala el dimmer master, se puede instalar un dimmer remoto RF Softtap para permitir el control de una luz lista para Wi-Fi desde dos ubicaciones sin necesidad de volver a cablear. Simplemente siga las instrucciones después de la instalación para emparejarlo con el atenuador maestro.
El innovador sistema de encaje asegura una fácil instalación.
Este artículo utiliza tecnología Tru-Universal patentada, que permite que el atenuador admita todos los tipos de carga, incluidas incandescentes / halógenas, bajo voltaje magnético (MLV), voltaje bajo electrónico (ELV) en fase directa o inversa, CFL / LED, etc. (con el excepción de los controladores LED de 0-10 V)
La aplicación Legrand Lighting Control está disponible de forma gratuita en iTunes y Google Play.
Este artículo requiere el Hub adorne.
Este artículo requiere una placa de pared adornada.

Detalles:

• El dimmer master Softtap es una combinación de interruptor de luz programable y atenuador que se combina con el concentrador adorne para crear soluciones de iluminación inteligente para su hogar.
• Encienda y apague o atenúe las luces con un movimiento suave como un susurro, o cree configuraciones de iluminación personalizadas para controlar las luces desde su teléfono inteligente o tableta a través de la aplicación Legrand Lighting Control.
• Compatible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
• Para aplicaciones de 3 vías o de múltiples vías, use un dispositivo maestro con dispositivos remotos adicionales.
• Requiere un cable neutro para la instalación.Información General:

Tiempo de instalación: 25 minutos o menos.
Instale fácilmente este dimmer master en una caja eléctrica existente y conéctelo directamente a la luz.
Una vez que se instala el dimmer master, se puede instalar un dimmer remoto RF Softtap para permitir el control de una luz lista para Wi-Fi desde dos ubicaciones sin necesidad de volver a cablear. Simplemente siga las instrucciones después de la instalación para emparejarlo con el atenuador maestro.
El innovador sistema de encaje asegura una fácil instalación.
Este artículo utiliza tecnología Tru-Universal patentada, que permite que el atenuador admita todos los tipos de carga, incluidas incandescentes / halógenas, bajo voltaje magnético (MLV), voltaje bajo electrónico (ELV) en fase directa o inversa, CFL / LED, etc. (con el excepción de los controladores LED de 0-10 V)
La aplicación Legrand Lighting Control está disponible de forma gratuita en iTunes y Google Play.
Este artículo requiere el Hub adorne.
Este artículo requiere una placa de pared adornada.

Dimensiones:

  • Altura (EE. UU.): 1,77 “
  • Ancho (EE. UU.): 1,77 “

Información General:

  • Color: Blanco
  • Serie de productos:  Adorne Softtap Dimmer
  • Número de polos: 4 vías
  • Características especiales: funciona con Google / Alexa
  • Estilo: Softtap

AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS

  • Estándar FCC: Sí

INFORMACIÓN TÉCNICA

  • Salida de voltaje CA: 120 VCA
  • Frecuencia: 900 MHz (RF)
  • Humedad: 0-80% de humedad relativa, sin condensación
  • Montaje: caja de cableado eléctrico de EE. UU. / Placa de montaje adorne
  • Temperatura de funcionamiento (grados Celsius): 0 ° C a 50 ° C
  • El producto encaja en: pared
  • Temperatura de almacenamiento: 32 ° F a 122 ° F
  • Voltios: 120