Inicie su proyecto con los nuevos gabinetes correctos de On-Q que lideran en la industria por sus características técnicas y calidad de distribución.

Inicie su proyecto con los gabinetes correctos

Los nuevos gabinetes plásticos de On-Q lideran en la industria por sus características técnicas y calidad. Fabricados en EEUU y transparentes al Wi-Fi, le brindan rapidez y facilidad en la organización y distribución de los servicios de video, voz y datos cableados o inalámbricos.

Disponibles en tres versiones de tamaño estándar de 20”, 30” y 42” de altura, incluyen puerta abisagrada con ventilación pasiva que le permite a los equipos de red instalados en su interior obtener un rendimiento óptimo.

Inicie su proyecto con los gabinetes correctos

Gabinetes mejorados y Wi-Fi ready

Fabricados en plástico ABS con clasificación UL permite que los dispositivos como los puntos de acceso WiFi o enrutadores inalámbricos sean instalados dentro del gabinete sin degradar el rendimiento de la red.

Gabinetes Plásticos

  • Disponibles en 20”, 30” y 42” de altura
  • Puertas reversibles abisagradas con apertura 180° y ventilación pasiva
  • Sistema de montaje universal
  • Marco decorativo que le ayudará a disimular imperfecciones en la pared
  • Gama completa de accesorios disponible
  • Fabricados en EEUU
  • Certificados UL

Gabinetes Plásticos

Gabinetes Metálicos

  • Disponibles en 12”, 14”, 20”, 28” y 42” de altura
  • Versiones disponibles con puertas abisagradas o atornillables
  • Gabinetes de instalación superficial o empotrada
  • Fabricados en acero laminado calibre 20 con recubrimiento de pintura en polvo (poder coat) color blanco gloss.
  • Gama completa de accesorios disponible
  • Fabricados en EEUU
  • Certificados UL

Gabinetes Metálicos

Gabinetes tipo MDUS plásticos

  • Únicamente disponibles en 8” de altura
  • Fabricados de plástico ABS de alta resistencia y retardante a la flama UL94V-0
  • Excelente opción para proyectos pequeños como apartamentos tipo estudio
  • Puerta atornillable con pestañas de sujeción
  • Gabinetes de instalación superficial o empotrada
  • Compatible con módulos MDU de video, audio y datos
  • Pintable
  • Certificados UL

Gabinetes tipo MDUS plásticos

Instalación de Gabinetes Pásticos

Descripción de Gabinetes Plásticos para residencias

Instalación de dispositivos en un administrador de cableado

Proyectos Regionales

Legrand está donde usted está

Costa Rica

– Centro Nacional de Congresos y Convenciones
– Nuevos Edificios y Remodelación Campus UCR
– Centro Comercial Oxígeno

El Salvador

– Nuevo edificio oficinas corporativas TIGO
– Edificio Insigne
– Torre Alpha

Ecuador

– Nuevo Campus Universidad Nacional Ecuador
– Hospital Portoviejo

Nicaragua

– Edificio BDF & ASSA
– Hospital Occidental Managua
– Nueva Planta Cargill

Guatemala

– Hotel A C Marriott Cayalá
– Hotel Hyatt Centric
– Nuevo Edificio Administración Mercado Energía

República Dominicana

– Hotel Meliá Punta Cana
– Edificio Aseguradora Riesgos de Salud HUMANO
– Hotel Royalton Pun

Panamá

– Centro de Convenciones Amador
– Terminal 2 Aeropuerto Tocumen
– Town Center

Honduras

– Nueva Planta Cementos del Norte
– Remodelación Planta Gildan
– Hotel Hyatt San Pedro Sula