Con nuestros módulos de distribución contar con redes confiables en el hogar jamás ha sido más importante, obtenga redes duraderas y confiables.

ON-Q / Módulos de distribución

Redes duraderas. Comunicación interna confiable. Internet y video asombroso.

Módulos para redes

Contar con redes confiables en el hogar jamás ha sido más importante, el aumento exponencial en el uso de dispositivos que mejoran nuestro estilo de vida pero que consumen gran parte del ancho de banda como tabletas, smartphones, sistemas de CCTV IP, televisores smart, laptops, video juegos y ahora dispositivos de control inteligente como interruptores y tomacorrientes smart, sumados a que todo el entretenimiento depende actualmente del streaming de video o música, nuestros módulos de red On-Q se adaptan a esta nueva realidad y le permiten obtener el máximo desempeño de todos estos servicios.

Módulos para redes

Componentes de redes

AC1000 / 6 x Cat5e

AC1001

AC1012/ 6 x Cat5e

AC1013/ 6 x Cat6

AC1014/ 12 x Cat5e

AC1015/ 12 x Cat6

AC1068/ 8 x Cat6

Sistema de alarma con video inteligente

Gabinetes Plásticos

  • Disponibles en 20”, 30” y 42” de altura
  • Puertas reversibles abisagradas con apertura 180° y ventilación pasiva
  • Sistema de montaje universal
  • Marco decorativo que le ayudará a disimular imperfecciones en la pared
  • Gama completa de accesorios disponible
  • Fabricados en EEUU
  • Certificados UL

Gabinetes Plásticos

Componentes de video

VM1000

VM1002

VM2202-V1

VM2203-V1

VM2204-V1

Gabinetes tipo MDUS plásticos

  • Únicamente disponibles en 8” de altura
  • Fabricados de plástico ABS de alta resistencia y retardante a la flama UL94V-0
  • Excelente opción para proyectos pequeños como apartamentos tipo estudio
  • Puerta atornillable con pestañas de sujeción
  • Gabinetes de instalación superficial o empotrada
  • Compatible con módulos MDU de video, audio y datos
  • Pintable
  • Certificados UL

Gabinetes tipo MDUS plásticos

Componentes MDU

AC0506 / 6xCat5e

AC0606 / 6xCat6

TM0106 / 1x6 Tel

TM0404 / 1x4 Tel + 4xCat5e

VM0104 / 1x4

VM0208 / 1x8

Proyectos Regionales

Legrand está donde usted está

Costa Rica

– Centro Nacional de Congresos y Convenciones
– Nuevos Edificios y Remodelación Campus UCR
– Centro Comercial Oxígeno

El Salvador

– Nuevo edificio oficinas corporativas TIGO
– Edificio Insigne
– Torre Alpha

Ecuador

– Nuevo Campus Universidad Nacional Ecuador
– Hospital Portoviejo

Nicaragua

– Edificio BDF & ASSA
– Hospital Occidental Managua
– Nueva Planta Cargill

Guatemala

– Hotel A C Marriott Cayalá
– Hotel Hyatt Centric
– Nuevo Edificio Administración Mercado Energía

República Dominicana

– Hotel Meliá Punta Cana
– Edificio Aseguradora Riesgos de Salud HUMANO
– Hotel Royalton Pun

Panamá

– Centro de Convenciones Amador
– Terminal 2 Aeropuerto Tocumen
– Town Center

Honduras

– Nueva Planta Cementos del Norte
– Remodelación Planta Gildan
– Hotel Hyatt San Pedro Sula